PanelSeT S3D - Enveloppe acier - H400xL300xP200 mm - porte vitrée

NSYS3D4320T

profondeur nominale du boîtier:

largeur nominale du boîtier:

type de verrou:

notification_ok
Une porte vitrée s'ouvre jusqu'à 120° avec ouverture réversible pour un accès facile.
notification_ok
Un verrou à trois positions avec insert à double barre assure une sécurité maximale.
notification_ok
Résistance aux impacts élevée avec un indice IK08 (IEC62262) pour une durabilité durable.
notification_ok
La double épaisseur de la feuille et le corps en une seule pièce du rail avant offrent une résistance accrue.
notification_ok
Coffret gris avec finition de surface en poudre époxy-polyester.

Environmental Data

Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
55 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
information_stroke
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
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
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune prévue pour fin 2026.
98
Reprise
information_stroke
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.