PanelSeT S3D - Enveloppe acier - H400xL600xP200 - porte pleine

NSYS3D4620

profondeur nominale du boîtier:

largeur nominale du boîtier:

type de verrou:

notification_ok
Coffret monobloc à montage mural pour applications polyvalentes.
notification_ok
Construction en acier avec finition de surface en poudre en époxy-polyester de couleur grise.
notification_ok
Verrouillage de porte à trois positions avec insert double barre 3 mm pour plus de sécurité.
notification_ok
Accès facile aux équipements avec porte réversible qui s'ouvre jusqu'à 120°.
notification_ok
Très résistant aux impacts avec les caractéristiques nominales IK10 et NEMA 4X/13.

Environmental Data

Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
99 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
information_stroke
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
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
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune prévue pour fin 2026.
98
Reprise
information_stroke
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.