PanelSeT S3D - Enveloppe acier - H400xL600xP250 - châssis plein

NSYS3D4625P

profondeur nominale du boîtier:

largeur nominale du boîtier:

type de verrou:

notification_ok
Armoire en acier spacieuse à montage mural pour une utilisation polyvalente en intérieur/extérieur.
notification_ok
Finition de surface en poudre époxy-polyester avec corps gris (RAL 7035).
notification_ok
Accès facile à l'équipement avec porte réversible et verrou à 3 points.
notification_ok
Haute résistance à la poussière et à l'eau avec indice IP66 (CEI 60529).
notification_ok
Peut résister à un impact important en raison de son indice IK10 (CEI 62262).

Environmental Data

Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
134 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
information_stroke
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
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
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune prévue pour fin 2026.
98
Reprise
information_stroke
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.