PanelSeT S3D - Enveloppe acier - H500xL400xP250 mm - porte vitrée

NSYS3D5425T

profondeur nominale du boîtier:

largeur nominale du boîtier:

type de verrou:

notification_ok
Coffret en acier à montage mural pour les applications polyvalentes.
notification_ok
Haute résistance à la poussière et à l'eau avec indice IP66.
notification_ok
Résistant aux impacts avec IK08 (CEI 62262).
notification_ok
Porte amovible et plaque passe-câbles pour maintenance.
notification_ok
Serrure à trois positions avec insert double barre 3 mm pour la sécurité.

Environmental Data

Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
89 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
information_stroke
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
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
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune prévue pour fin 2026.
98
Reprise
information_stroke
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.