1 vidéos
PanelSeT S3D - Enveloppe acier - H500xL500xP200 - châssis plein
NSYS3D5520P
Coffret à montage mural en acier pour diverses applications dans des environnements difficiles
Resistant to high impact and harsh weather with a dust and water ingress protection of IP66.
La finition de couleur grise (RAL7035) sur la surface en poudre époxy-polyester garantit la durabilité.
La porte peut être ouverte jusqu'à 120°, ce qui facilite l'accès à l'équipement à l'intérieur.
Porte réversible avec verrou à trois positions et insert double barre 3 mm pour plus de sécurité.
Environmental Data
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
122 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Non
Use Longer
Réparation
Les services de réparation sont assurés par Schneider Electric.
Non
Use Again
Potentiel de recyclabilité, en %
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune prévue pour fin 2026.
98
Reprise
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.
Oui