PanelSeT S3D - Enveloppe acier - H500xL500xP250 - châssis plein

NSYS3D5525P

profondeur nominale du boîtier:

largeur nominale du boîtier:

type de verrou:

notification_ok
Construction en acier et en acier galvanisé pour une durabilité durable.
notification_ok
Couleur grise avec finition de surface en poudre époxy-polyester.
notification_ok
Ouverture de porte 120° et conception réversible pour un accès facile.
notification_ok
Serrure double barre 3 mm pour une sécurité renforcée.
notification_ok
Corps monobloc et épaisseur de double feuille pour une résistance accrue.

Environmental Data

Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
129 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
information_stroke
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
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
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune prévue pour fin 2026.
98
Reprise
information_stroke
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.