PanelSeT S3D - Enveloppe acier - H600xL600xP200 mm - porte vitrée

NSYS3D6620T

profondeur nominale du boîtier:

largeur nominale du boîtier:

type de verrou:

notification_ok
Coffret à montage mural adapté aux applications polyvalentes.
notification_ok
Une porte vitrée s'ouvre jusqu'à 120° pour faciliter l'accès aux équipements.
notification_ok
Verrouillage de porte à trois positions avec insert double barre 3mm pour la sécurité.
notification_ok
Conception de porte réversible pour une installation flexible.
notification_ok
La plaque passe-câbles et la porte peuvent être retirées à des fins de maintenance.

Environmental Data

Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
134 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
information_stroke
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
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
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune prévue pour fin 2026.
98
Reprise
information_stroke
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.