PanelSeT S3D - Enveloppe acier - H600xL600xP250 - porte pleine

NSYS3D6625

profondeur nominale du boîtier:

largeur nominale du boîtier:

type de verrou:

notification_ok
Coffret en acier à montage mural conçu pour les environnements difficiles.
notification_ok
Poussière et étanchéité à l'eau avec indice IP66.
notification_ok
Résistance aux impacts élevée avec calibre IK10.
notification_ok
La porte pleine peut être ouverte jusqu'à 120° pour un accès facile.
notification_ok
Verrouillage à trois positions avec insert à double barre pour une sécurité renforcée.

Environmental Data

Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
143 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
information_stroke
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
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
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune prévue pour fin 2026.
98
Reprise
information_stroke
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.