PanelSeT S3D - Enveloppe acier - H600xL600xP300 - porte pleine

NSYS3D6630

profondeur nominale du boîtier:

largeur nominale du boîtier:

type de verrou:

notification_ok
Construction en acier robuste avec finition de surface en poudre époxy-polyester
notification_ok
Boîtier polyvalent adapté à diverses applications
notification_ok
Accès facile grâce à une porte réversible et verrouillable qui s'ouvre jusqu'à 120°
notification_ok
Résistant à la poussière et à l'eau avec un indice IP66
notification_ok
Une conception très durable résiste aux impacts importants avec un indice IK10

Environmental Data

Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
155 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
information_stroke
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
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
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune prévue pour fin 2026.
98
Reprise
information_stroke
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.