PanelSeT S3D - Enveloppe acier - H800xL600xP200 - châssis plein

NSYS3D8620P

profondeur nominale du boîtier:

largeur nominale du boîtier:

type de verrou:

notification_ok
Armoire à montage mural polyvalente, idéale pour un usage industriel et commercial.
notification_ok
Une porte pleine avec verrou peut être ouverte jusqu'à 120° pour un accès facile.
notification_ok
Un verrou à trois positions avec insert à double barre offre une sécurité et une sûreté supplémentaires.
notification_ok
Très résistant aux impacts, ce qui permet de maintenir l'équipement en sécurité.
notification_ok
Couleur grise avec finition de surface en poudre époxy-polyester.

Environmental Data

Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
252 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
information_stroke
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
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
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune prévue pour fin 2026.
98
Reprise
information_stroke
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.