PanelSeT S3D - Enveloppe acier - H800xL800xP250 - porte pleine

NSYS3D8825

profondeur nominale du boîtier:

largeur nominale du boîtier:

type de verrou:

notification_ok
Corps en acier et surface en poudre pour une durabilité durable.
notification_ok
Porte réversible avec angle d'ouverture de 120° pour un accès facile.
notification_ok
Un verrou à trois positions avec insert à double barre assure une sécurité maximale.
notification_ok
Les plaques de porte et de passe-câbles amovibles simplifient la maintenance.
notification_ok
Les indices IK10 et IP66 protègent contre la poussière, l'eau et les facteurs externes.

Environmental Data

Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
243 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
information_stroke
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
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
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune prévue pour fin 2026.
98
Reprise
information_stroke
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.