PanelSeT S3DM/S3DB - Bornes - H300xL500xP150 - Porte pleine
NSYS3DB3515
Coffret à montage mural en acier pour bornes avec porte pleine et serrure à trois positions.
Très résistant à la poussière et à l'eau avec un indice IP66 (CEI 60529).
Résistance aux impacts impulsionnelle grâce à son indice IK10 (IEC62262).
Accès facile à l'équipement intérieur avec une porte d'ouverture de 180°.
La porte réversible peut être ouverte de chaque côté pour plus de commodité.
Environmental Data
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
60 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Non
Use Longer
Réparation
Les services de réparation sont assurés par Schneider Electric.
Non
Use Again
Potentiel de recyclabilité, en %
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune prévue pour fin 2026.
98
Reprise
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.
Oui