Wall mounted steel enclosure, PanelSeT S3DC, plain door, without plain chasis, 1200x800x300mm, IP66, IK10
NSYS3DC12830
Boîtier mural en acier conçu pour les environnements difficiles.
La protection des composants internes est assurée par une résistance élevée aux chocs.
Haute résistance à la poussière et à la pénétration de l'eau.
Porte réversible pouvant s'ouvrir jusqu'à 120° pour faciliter l'accès.
La serrure à trois points avec insert pour tournevis assure un verrouillage sûr.
Environmental Data
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
502 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Non
Use Longer
Réparation
Les services de réparation sont assurés par Schneider Electric.
Non
Use Again
Reprise
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.
Oui