PanelSeT S3DEX - Enveloppe acier - certifiée ATEX - 300x300x200 - porte pleine
NSYS3DEX3320
Conçu pour un montage mural dans des atmosphères potentiellement explosives.
Le corps en acier offre une protection supérieure contre la poussière, l'eau et les impacts.
Porte pleine avec double barre de verrouillage et charnières pouvant aller jusqu'à 120°.
Conforme aux normes NEMA 4X/13, IK10 et IP66.
Un poids net de 4,6 kg facilite l'installation.
Environmental Data
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
44 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Non
Use Longer
Réparation
Les services de réparation sont assurés par Schneider Electric.
Non
Use Again
Potentiel de recyclabilité, en %
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune prévue pour fin 2026.
98
Reprise
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.
Oui