PanelSeT S3DM/S3DB - Coffret modulaire - H800xL600xP150 - Porte transparente

NSYS3DM8615T

notification_ok
Armoire en acier conçue pour un montage mural avec une finition grise.
notification_ok
Porte de sécurité en verre fixée par un verrou à trois positions avec système de verrouillage à double barre.
notification_ok
Protection contre la poussière et l'eau avec indice IP66 et résistance aux impacts avec indice IK08.
notification_ok
Livré avec deux plaques passe-câbles, porte-documents et, en option, cosses ou dispositif de fixation.
notification_ok
Peut être utilisé avec un châssis modulaire DLM pour l'installation.

Environmental Data

Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
188 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
information_stroke
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
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
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune prévue pour fin 2026.
98
Reprise
information_stroke
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.