PanelSeT S3HD - enveloppe d'extérieure renforcée - H658xL600xP330 - IP66
NSYS3HD6630
Armoire extérieure ultra-résistante avec construction en acier peint anti-corrosion.
Portes sécurisées avec serrure à trois points et système de verrouillage à double barre 3 mm.
Portes réversibles pour options d’installation flexibles, ouverture jusqu’à 120° .
Cosses de fixation murale en acier inoxydable ou dispositif de fixation de poteau haute densité en option.
Finition structurée en surface époxy-polyester gris (RAL 7035) pour une durabilité optimale.
Environmental Data
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
236 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Non
Use Longer
Réparation
Les services de réparation sont assurés par Schneider Electric.
Non
Use Again
Reprise
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.
Oui