PanelSeT S3X - enveloppe compacte - inox 304L - finition brossé - 300x250x150mm
NSYS3X302515
Armoire en acier inoxydable avec finition de surface brossé Scotch-Brite® pour un aspect esthétique.
Résistance aux impacts élevée avec indice IK10 (IEC62262) pour supporter des conditions difficiles.
Indice de protection IP66 (CEI 60529) pour une protection supérieure contre la poussière et la pénétration d'eau.
Porte pleine avec ouverture de 120° pour un accès facile à l'équipement.
La porte réversible peut être modifiée en fonction des besoins spécifiques.
Environmental Data
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
51 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Non
Use Longer
Réparation
Les services de réparation sont assurés par Schneider Electric.
Non
Use Again
Reprise
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.
Oui