PanelSeT S3X - enveloppe compacte - inox 304L - finition brossé - 300x300x150mm
NSYS3X3315
Boîtier en acier inoxydable idéal pour les environnements difficiles.
Résistant à la corrosion pour une durabilité durable.
Résistance aux impacts élevée avec calibre IK10.
Le classement IP66 offre une excellente protection contre la poussière et l'eau.
La porte réversible peut être ouverte jusqu'à 120° pour un accès facile.
Environmental Data
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
60 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Non
Use Longer
Réparation
Les services de réparation sont assurés par Schneider Electric.
Non
Use Again
Reprise
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.
Oui