Passez le curseur sur l'image pour zoomer



PanelSeT S3X - enveloppe compacte - inox 304L - finition brossé - 500x400x200mm
NSYS3X5420
type de porte:
type de verrou:
profondeur nominale du boîtier:
hauteur nominale du boîtier:
Armoire en acier inoxydable avec finition de surface brossé Scotch-Brite®.
Structure en forme de croix et rail avant en forme de gouttière pour une durabilité optimale.
Porte à deux points de verrouillage avec insert double barre 3 mm pour la sécurité.
La porte réversible peut être ouverte jusqu'à 120° pour faciliter l'accès à l'équipement.
Convient aux applications polyvalentes.
Environmental Data
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
120
Use Better
Emballage avec carton recyclé
Non
Use Again
Reprise
Oui