Passez le curseur sur l'image pour zoomer


PanelSeT SBM - boite acier - 150x300x80mm - couvercle plein
NSYSBM15308
Boîtier industriel en acier SBM PanelSet conçu pour les environnements difficiles.
En tôle d'acier avec finition de surface en poudre de polyester gris.
Type de boîtier plat à montage mural avec vis de recouvrement et vis imperdables PZ2.
Type de porte simple qui peut être facilement retiré pour des raisons de maintenance.
Offre une protection IK10 et IP66 contre les chocs, la poussière et l'eau.
Environmental Data
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
17
Use Better
Emballage avec carton recyclé
Non
Use Again
Reprise
Oui