Passez le curseur sur l'image pour zoomer

PanelSeT Accessoires - auvent - acier glvanisé - pour coffret L1200xP300 mm
NSYSC1230
Offre une excellente protection contre les éclaboussures d'eau de pluie.
Le toit ne peut pas être utilisé avec les appareils de levage.
PanelSet SF : Il est possible d’utiliser un seul auvent avec des combinaisons d’armoires modulaires
Exemple : un auvent de 1 600 mm avec deux armoires couplées de 800 mm), Matériau : Acier galvanisé
Terminer : Finition structurée, poudre de polyester époxy
Environmental Data
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
50
Use Better
Emballage avec carton recyclé
Non
Use Again
Reprise
Oui