PanelSeT pupitre SD/SDF - pupitre de contrôle - H1000xL1000xP466mm
NSYSD10
Cette gamme est disponible en 4 largeurs avec panneau arrière fixe.
L'accès est complet par l'avant (pas de montant central).
Ouverture de porte amovible et réversible facile à 120°.
Locking by 3 mm doublebar lock (other inserts or cylinders also available, to be ordered separately, see page 522 ).
Couvercle de bureau équipé d'un élément de retenue pneumatique.
Environmental Data
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
537 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Non
Use Longer
Réparation
Les services de réparation sont assurés par Schneider Electric.
Non
Use Again
Reprise
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.
Oui