Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

PanelSeT - rail DIN symétrique type A - 35x15mm - L1000mm

NSYSDR100A

2 types : Type A : 35 x 15 mm, Type B : 35 x 7,5 mm
Matériau : Acier revêtu de zinc
Normes : CEI 715
Epaisseur : Type A : 15/10e mm, Type B : 10/10e mm
Fixation : Fixés aux plaques de montage ou autres éléments de fixation, montants non inclus dans l’alimentation
Environmental Data
Use Better
Emballage avec carton recyclé
information_stroke
Kartonkijätteen kierrätysaste on vähintään 70 % (Yhdysvalloissa 50 %). Eräissä tilauksissa voi olla kierrätyskelvotonta kartonkia, kunnes varastot loppuvat.
Non
Use Again
Reprise
information_stroke
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.
Oui