Passez le curseur sur l'image pour zoomer

PanelSeT - rail DIN sym. type B - montage au mur - 7,5x35mm - L300mm
NSYSDR30B
2 types : Type A : 35 x 15 mm, Type B : 35 x 7,5 mm
Matériau : Acier revêtu de zinc
Normes : CEI 715
Epaisseur : Type A : 15/10e mm, Type B : 10/10e mm
Fixation : Fixés aux plaques de montage ou autres éléments de fixation, montants non inclus dans l’alimentation
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Emballage avec carton recyclé
Non
Use Again
Reprise
Oui