PanelSeT SFX - cellule - acier inoxydable 304L - 1800x800x400mm

NSYSFX18840

notification_ok
Armoire en acier inoxydable polyvalente au sol pour une gamme d'applications.
notification_ok
Résistant à la corrosion, garantissant des performances durables dans les environnements difficiles.
notification_ok
Résistance aux impacts élevée avec un indice IK10 et protection contre la poussière et l'eau avec un indice IP66.
notification_ok
Finition de surface brossé Scotch-Brite pour un aspect esthétique et professionnel.
notification_ok
Accès facile à l'équipement via une porte d'ouverture 120° (réversible).

Environmental Data

Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
1 480 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
information_stroke
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
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
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune prévue pour fin 2026.
97
Reprise
information_stroke
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.