Passez le curseur sur l'image pour zoomer

PanelSeT - 2 traverses légères - 600mm
NSYSLCR60
PanelSet SF et SFX : Fixation directe à la structure ou entre les traverses.
PanelSet SM : Fixation par profilés d’adaptation et traverses universelles 40 mm (une rangée)
entre les traverses dans toute autre position. Réglable avec pas de 25 mm.
Les traverses légères sont équipées d'une rangée de perçages de 5,2 mm de diamètre et d'un pas de 25 mm
Il permet la fixation avec une vis autotaraudeuse M6, réf. NSYST30M6S
Environmental Data
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
6
Use Better
Emballage avec carton recyclé
Non
Use Again
Reprise
Oui