Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

PanelSeT - 2 traverses légères - 800mm

NSYSLCR80

PanelSet SF et SFX : Fixation directe à la structure ou entre les traverses.
PanelSet SM : Fixation par profilés d’adaptation et traverses universelles 40 mm (une rangée)
entre les traverses dans toute autre position. Réglable avec pas de 25 mm.
Les traverses légères sont équipées d'une rangée de perçages de 5,2 mm de diamètre et d'un pas de 25 mm
Il permet la fixation avec une vis autotaraudeuse M6, réf. NSYST30M6S
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
8
Use Better
Emballage avec carton recyclé
information_stroke
Kartonkijätteen kierrätysaste on vähintään 70 % (Yhdysvalloissa 50 %). Eräissä tilauksissa voi olla kierrätyskelvotonta kartonkia, kunnes varastot loppuvat.
Non
Use Again
Reprise
information_stroke
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.
Oui