+ 4
2 vidéos
PanelSeT SM - armoire monobloc - 1 porte - 1800x1000x400mm
NSYSM181040
Armoire au sol compacte en acier adaptée aux environnements difficiles.
Résistance aux impacts élevée due au calibre IK10 (CEI 62262).
Résistant à la poussière et à l'eau avec un indice de protection IP55 (CEI 60529).
Finition de surface en poudre époxy-polyester en gris (RAL7035).
Accès facile avec une porte qui s'ouvre jusqu'à 120°.
Environmental Data
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
629 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Non
Use Longer
Réparation
Les services de réparation sont assurés par Schneider Electric.
Non
Use Again
Potentiel de recyclabilité, en %
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune prévue pour fin 2026.
89
Reprise
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.
Oui