PanelSeT SM - armoire monobloc - 2 portes - 1800x1600x400mm

NSYSM1816402D

notification_ok
Armoire compacte au sol en acier, adaptée aux applications polyvalentes.
notification_ok
Très résistant aux dommages dus à la poussière, à l'eau et aux impacts grâce à sa conception robuste.
notification_ok
Accès facile à l'équipement avec des portes pouvant être ouvertes jusqu'à 120°.
notification_ok
Équipé d'un verrou à quatre points sécurisé et d'une poignée avec insert à double barre 5 mm.
notification_ok
Les portes et les supports de la plaque de montage peuvent être facilement retirés pour maintenance.

Environmental Data

Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
984 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
information_stroke
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
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
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune prévue pour fin 2026.
89
Reprise
information_stroke
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.