+ 4
2 vidéos
PanelSeT SM - armoire monobloc - 1 porte - châssis plein - 1800x600x400mm
NSYSM18640P
Armoire au sol en acier conçue pour une utilisation polyvalente dans des environnements difficiles.
Finition de surface en poudre époxy-polyester RAL7035 de couleur grise pour une durabilité durable.
Verrou à quatre positions avec poignée munie d’un insert à double barre de 5 mm pour une sécurité optimale.
Une porte pleine facilement accessible peut être ouverte jusqu'à 120° pour un accès pratique.
Porte amovible, plaque de montage et supports de plaque de montage pour faciliter la maintenance.
Environmental Data
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
588 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Non
Use Longer
Réparation
Les services de réparation sont assurés par Schneider Electric.
Non
Use Again
Potentiel de recyclabilité, en %
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune prévue pour fin 2026.
89
Reprise
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.
Oui