+ 4
2 vidéos
PanelSeT SM - armoire monobloc - 1 porte - châssis plein - 2000x800x500mm
NSYSM20850P
Armoire au sol compacte en acier conçue pour les environnements difficiles.
Haute résistance à la poussière et à l'eau, avec indice IP55 (CEI 60529).
Le calibre IK10 (IEC62262) permet une résistance élevée aux impacts.
Accès facile avec ouverture de porte de 120°.
PanelSeT SFN/SM - serrure à quatre positions - insert double barre 5mm
Environmental Data
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
868 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Non
Use Longer
Réparation
Les services de réparation sont assurés par Schneider Electric.
Non
Use Again
Potentiel de recyclabilité, en %
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune prévue pour fin 2026.
89
Reprise
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.
Oui