PanelSeT SFN Accessoires - enveloppe compact - 304L 1800x1200x400
NSYSMX181240
La construction en acier inoxydable 304L offre une excellente résistance à la corrosion.
La finition brossée Scotch-Brite® ajoute un attrait esthétique à l'armoire.
Les portes débrochables, les supports de la plaque de montage et la plaque passe-câbles facilitent la maintenance.
Un verrou à trois positions avec insert à double barre de 5 mm assure une sécurité renforcée.
Les portes peuvent être ouvertes jusqu'à 120° et sont réversibles pour un accès facile.
Environmental Data
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
2 425 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Non
Use Longer
Réparation
Les services de réparation sont assurés par Schneider Electric.
Non
Use Again
Potentiel de recyclabilité, en %
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune prévue pour fin 2026.
97
Reprise
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.
Oui