PanelSeT - montants pour platine ou châssis 19p - H1250mm - lot de 2
NSYSPLA125
Châssis métallique 19" très robuste, conçu pour une installation dans des armoires d’une largeur de 750 et 1250 mm.
These chassis can be used as partial mounting plates in enclosures with a height greater than the nominal height.
Incompatible avec les portes internes et les glissières à gradins.
Châssis fixe composé de deux montants avec fixations
Matériau : Acier galvanisé
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Emballage avec carton recyclé
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Non
Use Longer
Réparation
Les services de réparation sont assurés par Schneider Electric.
Non
Use Again
Reprise
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.
Oui