PanelSeT - 2 traverses perforées fixation rapide 1 rangée - 40x1000mm

NSYSQCR40100

notification_ok
Permet de créer des structures à l’intérieur de l’armoire.
notification_ok
Rails disponibles en trois tailles : 40 mm (une rangée), 65 mm (deux rangées) et 90 mm (trois rangées).
notification_ok
Chaque rangée est perforée tous les 25 mm avec un trou de 5,2 mm de diamètre
notification_ok
Une découpe 11x13 mm permettant la fixation par vis autotaraudeuses M6, réf.
notification_ok
Les équipements sont fixés au moyen d'écrous cage ou de vis autotaraudeuses, Matériau : Acier revêtu de zinc

Environmental Data

Environmental Data
Use Better
Emballage avec carton recyclé
information_stroke
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Non
Use Longer
Réparation
information_stroke
Les services de réparation sont assurés par Schneider Electric.
Non
Use Again
Reprise
information_stroke
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.