Passez le curseur sur l'image pour zoomer

PanelSeT - 2 traverses perforées fixation rapide 3 rangées - 90x400mm
NSYSQCR9040
Permet de créer des structures à l’intérieur de l’armoire.
Rails disponibles en trois tailles : 40 mm (une rangée), 65 mm (deux rangées) et 90 mm (trois rangées).
Chaque rangée est perforée tous les 25 mm avec un trou de 5,2 mm de diamètre
Une découpe 11x13 mm permettant la fixation par vis autotaraudeuses M6, réf.
Les équipements sont fixés au moyen d'écrous cage ou de vis autotaraudeuses, Matériau : Acier revêtu de zinc
Environmental Data
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
7
Use Better
Emballage avec carton recyclé
Non
Use Again
Reprise
Oui