Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

PanelSeT - 2 traverses universelles - 1 rangée - 40x1800mm

NSYSUCR40180

Permet de créer des structures à l’intérieur de l’armoire.
Rails disponibles en trois tailles : 40 mm (une rangée), 65 mm (deux rangées) et 90 mm (trois rangées).
Chaque rangée est perforée tous les 25 mm avec un trou de 5,2 mm de diamètre
Une découpe 11x13 mm permettant la fixation par vis autotaraudeuses M6, réf.
Les équipements sont fixés au moyen d'écrous cage ou de vis autotaraudeuses, Matériau : Acier revêtu de zinc
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
30
Use Better
Emballage avec carton recyclé
information_stroke
Kartonkijätteen kierrätysaste on vähintään 70 % (Yhdysvalloissa 50 %). Eräissä tilauksissa voi olla kierrätyskelvotonta kartonkia, kunnes varastot loppuvat.
Non
Use Again
Reprise
information_stroke
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.
Oui