PanelSeT - boîte industrielle - 116x116x62mm - PC
NSYTBP11116
Convient à une utilisation intérieure et extérieure avec des applications polyvalentes.
Résistant aux incendies jusqu'à 960 °C pour une sécurité fiable.
Haute protection contre la poussière et l'eau avec indice IP66 et résistance aux impacts avec indice IK08.
Peut supporter des températures allant de -25 à 80 °C sans affecter ses performances.
Les vis plates imperdables maintiennent le couvercle fermement scellé pour une protection optimale.
Environmental Data
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
2 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Non
Use Longer
Réparation
Les services de réparation sont assurés par Schneider Electric.
Non
Use Again
Reprise
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.
Oui