PanelSeT - boîte industrielle - 74x74x54mm - ABS

NSYTBS775

notification_ok
En ABS, un matériau résistant aux chocs et aux températures élevées.
notification_ok
Polyvalent pour les applications polyvalentes avec une conception murale.
notification_ok
Offre une protection élevée contre la poussière et l'eau avec un indice IP66 et une résistance aux impacts IK07.
notification_ok
L'isolation électrique de classe II évite les chocs électriques.
notification_ok
Résistant aux incendies jusqu'à 650 °C conformément à la norme IEC 60695-2-11.

Environmental Data

Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
0.6 kg CO2 eq.
Use Better
Pourcentage moyen de teneur en plastique recyclé
information_stroke
Teneur minimale en thermoplastique recyclé post-consommation ou post-industriel par rapport à la masse totale de plastique dans le produit.
45 %
Emballage avec carton recyclé
information_stroke
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
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
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune prévue pour fin 2026.
1
Reprise
information_stroke
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.