Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

PanelSeT Accessoires - plaque passe-câbles FlexiCable - S3D - acier - 245x130mm

NSYTLCME

Options d'installation : Remplace la plaque passe-câbles (S3D) ou directement sur l'armoire.
Diamètre du câble : Jusqu’à 26 mm.
Indice de protection contre la pénétration : IP55 conformément à la norme CEI 60.529
Fixation : Par 4, 6, 8, 10 ou 12 vis, selon le modèle Autres caractéristiques :
Existe en 5 tailles correspondant à 46 tailles (modèles 132) d’armoires en acier PanelSet S3D
Environmental Data
Use Better
Emballage avec carton recyclé
information_stroke
Kartonkijätteen kierrätysaste on vähintään 70 % (Yhdysvalloissa 50 %). Eräissä tilauksissa voi olla kierrätyskelvotonta kartonkia, kunnes varastot loppuvat.
Non
Use Again
Reprise
information_stroke
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.
Oui