PanelSeT Accessoires - plaque passe-câbles - pleine - pr S3D - acier - 545x130mm
NSYTLF
plaque livrée de base avec l’armoire universelle PanelSeT S3D.
Marquages de perçage avec espacement de 25 mm.
Matériau : Acier, finition structurée RAL 7035 gris
Epaisseur : 15/10e mm
Indice de protection contre la pénétration : IP66 conformément à la norme CEI 60.529
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Emballage avec carton recyclé
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Non
Use Longer
Réparation
Les services de réparation sont assurés par Schneider Electric.
Non
Use Again
Reprise
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.
Oui