PanelSeT Accessoires - plaque passe-câbles - 2xFL21 - pr S3D - acier - 495x220mm
NSYTLG2FL
Permet le montage des membranes FL13 et FL21 sur tout type de boîtier.
Notre membrane peut être facilement adaptée à tous nos boîtiers métalliques à l'aide de la plaque d'adaptation.
Indice de protection contre les agressions IP55 selon IEC 60529
Matériau : Acier, finition structurée RAL 7035 gris
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Emballage avec carton recyclé
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Non
Use Longer
Réparation
Les services de réparation sont assurés par Schneider Electric.
Non
Use Again
Reprise
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.
Oui