Passez le curseur sur l'image pour zoomer

PanelSeT - longerons techniques - H2200 mm - lot de 2
NSYTVR22
Montants verticaux pour plaques et rails de fixation.
Ils peuvent être fixés sur les supports de fixation de la plaque de montage ou sur le support de fixation (refNSYMFB ).
Hauteur réglable par pas de 2,5 mm (avec écrous quart de tour, référence ou 25 mm (avec écrous à cage, réf. ).
Matériau : Acier galvanisé
Epaisseur : 20/10e mm
Environmental Data
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
44
Use Better
Emballage avec carton recyclé
Non
Use Again
Reprise
Oui