relais de temporisation multifonction - 12V CA/CC - 2 C/O

RE22R2MJU

description des contacts:

type de commande:

notification_ok
Conception du panneau simplifiée car largeur 22,5 mm identique à celle du disjoncteur bipolaire
notification_ok
Bénéficiez d'une précision sans précédent, d'une maintenance préventive et d'une sécurité supérieure.
notification_ok
Fournit une gestion automatique des arrêts et des informations sur les pannes pour une identification rapide des défauts
notification_ok
Couvercle transparent pour protéger les règlages contre les vannes avec réduction de la maintenance
notification_ok
Compatible avec une large gamme d'applications, telles que le levage, l'emballage, les ascenseurs, le textile

Environmental Data

Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
19 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
information_stroke
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
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
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune prévue pour fin 2026.
15
Reprise
information_stroke
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.
Oui

Réglage instantané de la minuterie via NFC

Réglez des fonctions de temporisation précises en quelques secondes grâce aux relais temporisateurs compatibles NFC. Configurez, dupliquez et ajustez instantanément les paramètres depuis votre smartphone pour une mise en service plus rapide et une réduction des erreurs de configuration.