+ 4
3 vidéos
Relais de temporisation multifonction - 0,05s…300h - 24…240V CA/CC - 2C/O
RE22R2MYMR
Bouton de diagnostic pour vérifier immédiatement le circuit aval, raccourcir le temps de mise en service et de dépannage
Large plage de temporisation pour le réglage : de 0.01 s à 999 h
Compatible avec une large gamme d'applications, notamment les machines, les bâtiments, les segments d'eau et le CVC.
Une précision sans précédent, une maintenance préventive et une sécurité supérieure.
Choix souple de bornes de connexion à vis ou à ressort pour le câblage.
Environmental Data
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
54 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Oui
Use Longer
Réparation
Les services de réparation sont assurés par Schneider Electric.
Non
Use Again
Potentiel de recyclabilité, en %
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune prévue pour fin 2026.
15
Reprise
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.
Oui
Réglage instantané de la minuterie via NFC
Réglez des fonctions de temporisation précises en quelques secondes grâce aux relais temporisateurs compatibles NFC. Configurez, dupliquez et ajustez instantanément les paramètres depuis votre smartphone pour une mise en service plus rapide et une réduction des erreurs de configuration.



_BUILDER.IOHorizontal.jpg)