+ 8
3 vidéos
relais temporisé travail - 0,1 s..100 h - 24 V CA - 2 FO
REXL2TMB7
Bouton de diagnostic pour contrôler immédiatement le circuit en aval, réduire la durée de mise en service et de dépanage
Large plage de temporisation pour le réglage : de 0.01 s à 999 h
Compatible with a wide range of applications including machines, buildings, water segments, and HVAC.
Une précision sans précédent, une maintenance préventive et une sécurité supérieure.
Choix souple de bornes de connexion à vis ou à ressort pour le câblage.
Environmental Data
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
59 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Oui
Use Longer
Réparation
Les services de réparation sont assurés par Schneider Electric.
Non
Use Again
Potentiel de recyclabilité, en %
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune prévue pour fin 2026.
28
Reprise
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.
Oui