+ 5
3 vidéos
relais universel enfichable - Zelio RUM - 2 C/O - 230 VCA - 10 A - avec LED
RUMC22P7
Provides economical solution for the implementation of many switching functions with large number of contacts
Il s'agit d'une conception flexible qui réduit l'espace.
Le type de connexion permet une installation et une maintenance simples
The product is IP40 and has a transparent cover allowing operator to visually inspect the status of contacts
Fonctionnalité pour les systèmes automatisés logiques câblés en complément des fonctions des automates industriels
Environmental Data
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
36 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Oui
Use Longer
Réparation
Les services de réparation sont assurés par Schneider Electric.
Non
Use Again
Potentiel de recyclabilité, en %
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune prévue pour fin 2026.
58
Reprise
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.
Oui