relais universel enfichable - Zelio RUM - 3 C/O - 220 VCC - 10 A

RUMC31MD

[Uc] tension circuit de commande:

type de circuit de contrôle:

LED d'état:

notification_ok
Offre une solution économique pour la mise en œuvre nombreuses fonctions de commutation avec un grand nombre de contacts
notification_ok
Conception flexible pour un gain de place
notification_ok
Le type de connexion permet une installation et une maintenance simples
notification_ok
The product is IP40 and has a transparent cover allowing operator to visually inspect the status of contacts
notification_ok
Adapté aux automatismes logiques câblés pour compléter les fonctions des automates industriels

Environmental Data

Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
21 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
information_stroke
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
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
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune prévue pour fin 2026.
58
Reprise
information_stroke
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.