relais d'inter. enfichable - Zelio RXG - 1C/O standard - 230V CA -10 A -avec LTB

RXG11P7

description des contacts:

[In] courant assigné d'emploi:

[Uc] tension circuit de commande:

notification_ok
Conception flexible pour un encombrement réduit avec une largeur de 16 mm
notification_ok
Fonction de test verrouillable à pas unique
notification_ok
Facile à utiliser
notification_ok
Performance élevée garantissant la disponibilité des machines et du système
notification_ok
Large gamme pour répondre à la plupart des applications industrielles

Environmental Data

Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
10 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
information_stroke
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
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
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune prévue pour fin 2026.
70
Reprise
information_stroke
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.
Oui

Câblage plus rapide avec des prises enfichables

Simplifiez l'installation avec un relais enfichable offrant des connexions sécurisées, un câblage rapide et des contacts séparés dédiés, parfaitement conçus pour les relais RSB/RXG.