+ 5
3 vidéos
relais d'inter. enfichable - Zelio RXG - 1 C/O standard - 12 V CC -10 A-avec LED
RXG13JD
Conception flexible pour un encombrement réduit avec une largeur de 16 mm
Affichage d'état avec LED
Facile à utiliser
Performance élevée garantissant la disponibilité des machines et du système
Large gamme pour répondre à la plupart des applications industrielles
Environmental Data
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
8 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Oui
Use Longer
Réparation
Les services de réparation sont assurés par Schneider Electric.
Non
Use Again
Potentiel de recyclabilité, en %
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune prévue pour fin 2026.
70
Reprise
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.
Oui
Câblage plus rapide avec des prises enfichables
Simplifiez l'installation avec un relais enfichable offrant des connexions sécurisées, un câblage rapide et des contacts séparés dédiés, parfaitement conçus pour les relais RSB/RXG.



_BUILDER.IOHorizontal.jpg)