
2 vidéos
Actassi S-One connecteur RJ45 blindé sachet DPM Cat 6 x 1
VDIB17716B01
Peut être utilisé pour une variété d'applications différentes,y compris les réseaux Ethernet
La prise Actassi présente une conception modulaire qui permet une installation rapide et facile
It is a widely adopted industry standard, ensuring compatibility with a wide range of networking equipment and cabling
Conçu pour résister aux rigueurs d'une utilisation quotidienne,avec une construction robuste qui résiste à l'usure
Conçu pour prendre en charge la transmission de données à haut débit,jusqu'à 10 Gbps,il est adapté aux réseaux modernes
Environmental Data
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
1 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Non
Use Longer
Réparation
Les services de réparation sont assurés par Schneider Electric.
Non
Use Again
Potentiel de recyclabilité, en %
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune prévue pour fin 2026.
88
Reprise
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.
Oui

